FCU 1000
La unidad FCU 1000 es un dispositivo de servicio portátil que sirve para la medición temporal del nivel de partículas contaminantes sólidas, de la saturación del agua y de la temperatura del fluido en sistemas hidráulicos. La bomba integrada y los tubos que se incluyen en el volumen de suministro posibilitan su aplicación en los siguientes:
- circuitos de mando,
- circuitos de presión y
- depósitos sin presión.
En la memoria interna de datos se almacenan todos los datos de medición (ISO, SAE/NAS, el porcentaje de saturación y la temperatura en °C o °F). Los resultados de la medición se pueden transferir por Bluetooth o a una terminal para su evaluación. Para el uso en sistemas hidráulicos, para el servicio en sistemas hidráulicos móviles y para el mantenimiento.
- Adecuada para aceites hidráulicos hasta 350 mm2/s (aceites hidráulicos hasta ISO VG 68)
- Para funcionamiento de corta duración (S4, según DIN EN 60034/VDE 0530)
- FCU 1315, adecuada también para aplicaciones diésel
- Search Bar: Search Bar
|
FCU1310-4-U-AS-1
N.º material 3353201
|
|
||||||
|
FCU1315-4-U-AS-1
N.º material 4103386
|
|
Descargas

FCU1000 FluidControl Unit
(0.62 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Instrucciones de servicio
(10.51 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
(1.47 MB)