FAM 3000 – FluidAqua Mobile
La serie FluidAqua Mobil 3000 se basa en el principio de la deshidratación por vacío al extraer agua y gases libres y disueltos de líquidos hidráulicos y lubricantes. Debido al uso de la tecnología de elementos filtrantes de desviación de HYDAC con su elevada capacidad de retención de contaminantes y eficaz filtración, las unidades pueden resultar extremadamente rentables. Todas las unidades cuentan con un AquaSensor AS 1000 para la monitorización continua del contenido de agua y el control de la unidad. Asimismo, se puede integrar también un sensor de partículas CS 1000 de manera opcional.
- Opcional: Calentador integrado para aumentar la potencia de la deshidratación
- Caudales (con 50 Hz): Hasta 95 l/min aprox.
- Presión de servicio: 0 a 4,5 bar
- PLC integrado con panel de mando táctil Siemens
- Integración en sistemas de IT y OT a través de Ethernet, Modbus TCP/IP, HYDAC CMX Connect Cloud
- Monitorización remota simple por medio de servidor web integrado
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ar]
SKU
GP_1000428020
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
N.º material 4808858
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
N.º material 4809035
|
|
||||||||
|
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
N.º material 4809130
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
N.º material 4809134
|
|
||||||||
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
N.º material 4811422
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
N.º material 4811527
|
|
||||||||
|
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
N.º material 4811528
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
N.º material 4811529
|
|
||||||||
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
N.º material 4854241
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
N.º material 4854242
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0
N.º material 4861483
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-S-34-R-H-C1-A-0
N.º material 4866267
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto
ES
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto
EN
(2.07 MB)