FAM 10 - FluidAqua Mobile
Las unidades de la serie FluidAqua Mobil FAM 10 funcionan según el principio de deshidratación al vacío para separar el agua libre y disuelta, así como los gases libres y disueltos de los fluidos hidráulicos y lubricantes. La elevada capacidad de captación de la suciedad y la alta eficiencia de separación proporcionan a las unidades una alta rentabilidad. Todas las unidades se pueden equipar y controlar, de manera opcional, con una tecnología de medición para la supervisión continua del contenido de agua y del nivel de partículas contaminantes sólidas. Se encuentra disponible un calefactor integrado, de manera opcional, para aumentar la capacidad de drenaje.
- Rango de viscosidad: 15 a 800 mm²/s
- Capacidad de captación de la suciedad según ISO 4572: 200 g
- Caudal de volumen (a 50 Hz): aprox. 15 l/min
- Controlador lógico programable integrado (PLC)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428018
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
N.º material 3299318
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
N.º material 3720199
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
N.º material 3726043
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
N.º material 3735104
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
N.º material 3736074
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
N.º material 3746873
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
N.º material 3762275
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
N.º material 3768755
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
N.º material 3792722
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
N.º material 3835942
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
N.º material 3846121
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
N.º material 3862406
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
N.º material 3932688
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
N.º material 3946160
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
N.º material 3950917
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
N.º material 3969480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
N.º material 4029356
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
N.º material 4063105
|
|
||||||||
|
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
N.º material 4151480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
N.º material 4173571
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

FAM10 FluidAqua Mobil
Folleto de producto
ES
(0.65 MB)

FAM10 FluidAqua Mobil
Folleto de producto
EN
(1.42 MB)