ETS 7200
Modelos disponibles:
Estándar
El ETS 7000 es un transductor de temperatura electrónico que, gracias a su estructura compacta de muy pequeñas dimensiones, se utiliza especialmente para la medición de la temperatura en sistemas hidráulicos industriales y móviles. Con el sensor de temperatura, basado en un elemento semiconductor de silicio y en un sistema electrónico de evaluación, pueden medirse rangos de temperatura de entre -25 °C y +100 °C. Para la integración en controles modernos existen, por lo general, diferentes señales de salida analógicas, p. ej., de 4 .. 20 mA o 0 .. 10 V. Éstas se pueden emitir a los periféricos a través de un conector M12x1. Por su resistencia a la presión de hasta 600 bar y sus excelentes propiedades de compatibilidad electromagnética, el ETS 7000 resulta ideal para aplicar incluso en entornos adversos.
- Ideal para aplicaciones OEM
- Estructura compacta y pequeña
- Propiedades CEM excelentes
- Estabilidad duradera
- Tipo de protección estándar IP 67
ETS 7200
|
ETS 7246-A-010-000
N.º material 908120
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000
N.º material 921148
|
|
Descargas
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669682-00001.jpg)
ETS 7200 User manual D/E/F
(0.36 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669682-00001.jpg)
ETS 7200 User manual D/E/F
(0.36 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670040-00001.jpg)
ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670040-00001.jpg)
ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18315-00001.jpg)
Sonda de temperatura electrónica ETS 7000
(0.06 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18315-00001.jpg)
ETS 7200 Temperature Transmitter
(0.73 MB)