ETS 4100

Modelos disponibles:

  • Estándar
  • Con detector de sensores HSI;
  • Interfaz HART
  • CANopen / SAE J1939
  • Interfaz IO-Link
  • también disponible como versión "smart"

El ETS 4100 es un transductor de temperatura electrónico que, gracias a su resistente estructura, se aplica sobre todo en la medición de la temperatura de sistemas hidráulicos industriales.   Con el sensor de temperatura, basado en un PT 1000 y un sistema electrónico de evaluación, mide rangos de temperatura entre -25 °C y +100 °C. Para la integración en controles modernos existen, por lo general, diferentes señales de salida analógicas, p. ej., de 4 .. 20 mA y 0 .. 10 V. Por su resistencia a la presión de hasta 600 bar y sus excelentes propiedades de compatibilidad electromagnética, el ETS 4100 resulta ideal para aplicar incluso en entornos adversos.   El transductor de temperatura ETS 4148-H con detector de sensores HSI ha sido concebido especialmente para su uso en combinación con los instrumentos de medición HMG 500, HMG 510, HMG 4000 y CMU 1000 de HYDAC. Para la transmisión de datos, el ETS 4148-H dispone de una interfaz HSI (HYDAC Sensor Interface). A través de ésta, el sensor HSI es reconocido automáticamente por los instrumentos de medición de HYDAC anteriormente nombrados y se llevan a cabo de manera independiente todos los ajustes básicos necesarios del equipo.    

  • Precisión 0,8 % FS
  • Ideal para aplicaciones industriales
  • Estructura robusta
  • Propiedades CEM excelentes
  • Gran estabilidad duradera
  • Tipo de protección estándar IP 65
Leer más Mostrar menos
SKU
GP_1000189349
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Señal de salida
Seleccionar todo Restablecer selección
Conexión mecánica
Seleccionar todo Restablecer selección
Longitud del sensor [mm]
Seleccionar todo Restablecer selección
Conexión eléctrica
Seleccionar todo Restablecer selección
Mostrar más filtros
Elementos de artículos agrupados
ETS 4144-A-006-000
N.º material 903381
Longitud de sonda:
6
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
Serie Binder 714 M18 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-B-006-000
N.º material 908335
Longitud de sonda:
6
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-A-006-000
N.º material 909119
Longitud de sonda:
6
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-A-100-000
N.º material 923605
Longitud de sonda:
100
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-A-050-000
N.º material 923732
Longitud de sonda:
50
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4144-B-100-000
N.º material 923863
Longitud de sonda:
100
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
Serie Binder 714 M18 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-B-050-000
N.º material 924225
Longitud de sonda:
50
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4144-A-100-000
N.º material 924505
Longitud de sonda:
100
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
Serie Binder 714 M18 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-A-250-000
N.º material 924608
Longitud de sonda:
250
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-A-350-000
N.º material 924609
Longitud de sonda:
350
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-B-100-000
N.º material 924857
Longitud de sonda:
100
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4148-F11-100-000
N.º material 924909
Longitud de sonda:
100
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 / 5p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-F21-250-000
N.º material 924930
Longitud de sonda:
250
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4144-B-250-000
N.º material 925128
Longitud de sonda:
250
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
Serie Binder 714 M18 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4146-F21-100-000
N.º material 925136
Longitud de sonda:
100
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4144-A-050-000
N.º material 925153
Longitud de sonda:
50
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
Serie Binder 714 M18 /4p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4145-B-006-000
N.º material 925266
Longitud de sonda:
6
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
DIN 43650 /3p+PE
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4145-A-006-000
N.º material 925289
Longitud de sonda:
6
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
DIN 43650 /3p+PE
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4145-A-050-000
N.º material 925573
Longitud de sonda:
50
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
DIN 43650 /3p+PE
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 414G-F21-100-D-000 (2m)
N.º material 925756
Longitud de sonda:
100
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
Conduit 1/2-14 NPT cable de revest.
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ETS 4100/4500 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.89 MB)

ETS 4100/4500 HART ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.8 MB)

ETS 4100/4500 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.87 MB)

ETS 4100 HART User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.57 MB)

ETS 4100 IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.11 MB)

ETS 4100S IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.27 MB)

ETS 4100/4500 SAEJ1939 Protocol description E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.48 MB)

ETS 4100/4500 SAEJ1939 Protocol description E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.48 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 V03 Protocol description E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.5 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 V03 Protocol description E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.5 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter
Folleto de producto ES

(0.82 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter
Folleto de producto EN

(0.82 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
Folleto de producto ES

(0.85 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
Folleto de producto EN

(0.85 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter, HART
Folleto de producto ES

(0.86 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter, HART
Folleto de producto EN

(0.86 MB)

ETS 4100 CAN Temperature Transmitter
Folleto de producto ES

(4.66 MB)

ETS 4100 CAN Temperature Transmitter
Folleto de producto EN

(4.66 MB)

ETS 4100/4100S CANopen Protocol description E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(4.88 MB)

ETS 4100/4100S CANopen Protocol description E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(4.88 MB)

ETS 4100/4100S IO-Link Compact instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.88 MB)

ETS 4100 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.02 MB)

ETS 4100 IO-Link Temperature Transmitter
Folleto de producto ES

(0.5 MB)

ETS 4100 IO-Link Temperature Transmitter
Folleto de producto EN

(0.5 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA, HART
Folleto de producto ES

(0.83 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA, HART
Folleto de producto EN

(0.83 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applicationsATEX, IECEx, CSA, triple approval, HART interface
Folleto de producto ES

(0.87 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applicationsATEX, IECEx, CSA, triple approval, HART interface
Folleto de producto EN

(0.87 MB)

ETS 4100Smart IO-Link Temperature Transmitter
Folleto de producto ES

(0.49 MB)

ETS 4100Smart IO-Link Temperature Transmitter
Folleto de producto EN

(0.49 MB)