ETS 4000-H de temperatura con sensor HSI

  • Transductores de temperatura
  • Para HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
  • Interfaz HSI («HYDAC Sensor Interface»)
  • Elemento de medición PT 1000
  • Intervalo de medición de -25 a +100 °C
  • Precisión ± 0,4 % de tipo FS; ± 0,8 % de FS máx.
  • Longitudes de sonda de 6 a 350 mm
 
SKU
GP_1000562596
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
ETS 4148-H-350-000
N.º material 923507
Longitud de sonda:
350
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 / 5p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4148-H-100-000
N.º material 925863
Longitud de sonda:
100
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 / 5p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE
ETS 4148-H-006-000
N.º material 923398
Longitud de sonda:
6
Precisión:
0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica:
M12x1 / 5p
Conexión mecánica:
G1/4 A DIN 3852 /exterior
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Folleto de producto EN

(0.76 MB)