ETS 1700

Modelos disponibles:
Estándar

El interruptor térmico ETS 1700 se usa principalmente en combinación con la sonda de temperatura TFP 100, especialmente diseñada para el montaje en depósitos.   El indicador de 4 dígitos muestra la temperatura actual, uno de los puntos de conmutación o el valor máximo de temperatura.
El valor máximo de temperatura muestra la temperatura máxima alcanzada desde que se ha conectado el equipo resp. desde su última inicialización. Las 4 salidas de conmutación permiten, p. ej., controlar los procesos de calefacción y refrigeración en sistemas hidráulicos. Los cuatro puntos de conmutación y retroceso pueden ajustarse fácilmente y de forma independiente a través del teclado de membrana. Para una perfecta conexión con los sistemas de control (p. ej. un PLC), dispone de una salida analógica (4 .. 20 mA o 0 .. 10 V).      

  • Indicador digital de 4 dígitos
  • Fácil de manejar gracias a la programación por teclas
  • Posibilidad de ajustar independientemente 4 relés de valor límite, puntos de conmutación y puntos de retroceso
  • Señal de salida analógica seleccionable (4 .. 20 mA o 0 .. 10 V)
  • Numerosas y prácticas funciones adicionales
  • Posición de montaje seleccionable (conexión del sensor inferior / superior), teclado e indicador orientables 180°
SKU
GP_1000189353
más información ...
  • Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [ar]
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

ETS 1700


Elementos de artículos agrupados
ETS 1701-100-000
N.º material 906628
Longitud de la sonda de temperatura:
0.0
Homologaciones y certificados:
No
Interfaz adicional:
4..20mA (2 hilos), 0..10 V
Salidas de conmutación:
4
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.04 MB)

Termostato electrónico ETS 1700
Folleto de producto ES

(0.51 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Folleto de producto EN

(0.77 MB)