Equipos auxiliares
Los refrigeradores suplementarios de las series RFCS G y RFCS S están diseñados para tareas de refrigeración con potencias elevadas de hasta 200 kW y son apropiados para casi cualquier aplicación. Al acoplar varias unidades en operación paralela, el rango de prestaciones puede ampliarse como se desee. De serie, estos sistemas de refrigeración están configurados como refrigeradores activos con compresor, condensador refrigerado por aire, bomba sumergible y control electrónico. Ya sea como sistema integrado en la máquina o como refrigerador suplementario, las series RFCS G y RFCS S satisfacen cualquier tarea de refrigeración y aseguran la calidad de su producción con extrema precisión. ACCESORIO OPCIONAL* • Bombas de mayor potencia • Varios circuitos paralelos • Control guiado por temperatura ambiente con sensor de temperatura externo • Interfaces para la monitorización de instalaciones • Unidades de filtración para el circuito de refrigerante • Visualización y supervisión del caudal • Control de alta precisión de hasta ±0,1K • Ventiladores de velocidad regulada *disponible para casi todas las unidades |
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509367
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
|
RFCS-S7-065000-W-L-R25-4-IW
N.º material 4540208
|
|
||||||||
|
RFCS-S0-001000-W-L-R23-2-IW
N.º material 4570128
|
|
||||||||
|
RFCS-S7-050000-W-L-R25-4-IW
N.º material 4570230
|
|
||||||||
|
RFCS-S7-035000-W-L-R25-4-IW
N.º material 4570231
|
|
||||||||
|
RFCS-S0-001500-W-L-R23-2-IW
N.º material 4579416
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R24-4-IW
N.º material 4602248
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R23-2-IW
N.º material 4602249
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-002000-W-L-R23-2-IW
N.º material 4602250
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-004000-W-L-R24-4-IW
N.º material 4602251
|
|
||||||||
|
RFCS-N-S0-001000-W-L-R23-1-IW
N.º material 4606454
|
|
||||||||
|
RFCS-N-S0-001500-W-L-R23-1-IW
N.º material 4606485
|
|
||||||||
|
RFCS-S3-004500-W-L-R24-4-IW
N.º material 4611781
|
|
||||||||
|
RFCS-S3-006000-W-L-R24-4-IW
N.º material 4611782
|
|
||||||||
|
RFCS-S4-007500-W-L-R24-4-IW
N.º material 4636271
|
|
||||||||
|
RFCS-S4-010000-W-L-R24-4-IW
N.º material 4636272
|
|
||||||||
|
RFCS-S5-012000-W-L-R24-4-IW
N.º material 4636273
|
|
||||||||
|
RFCS-S5-014000-W-L-R24-4-IW
N.º material 4636274
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-020000-W-L-R25-4-IW
N.º material 4735818
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-025000-W-L-R25-4-IW
N.º material 4735819
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-030000-W-L-R25-4-IW
N.º material 4735820
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(2.61 MB)

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(2.61 MB)