CSI-C-11

La ConditionSensor Interface CSI-C-11 sirve para convertir las señales digitales de los sensores (Hydac Sensor Interface HSI) en un protocolo de red (HSI TCP/IP o Modbus® TCP), que se puede transmitir tanto por cable como por wifi a diferentes terminales (por ejemplo, un smartphone). Además, la CSI-C-11 puede utilizarse como registrador de datos.

 

  • Dos canales de entrada para sensores HYDAC SMART
  • Conexión directa de los sensores mediante conectores M12x1
  • Conexión a la red a través de una entrada M12
  • Transmisión inalámbrica y visualización de los valores medidos por los sensores a través de wifi y FluMoS / FluMoS mobile
  • Registro de datos de medición en CSI-C-11 con fecha y hora (registrador de datos)
  • Posibilidad de establecer los parámetros de la interfaz a través de wifi y FluMoS mobile
  • Clase de protección IP 66 elevada, por lo que no se requiere un armario de control
Leer más Mostrar menos
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ar]
SKU
GP_1000428082
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
CSI-C-11-0-0-0/-000
N.º material 4066011
Norma:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE
CSI-C-11-0-0-1/-000
N.º material 4247534
Norma:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Folleto de producto ES

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Folleto de producto EN

(1.23 MB)