CSI-B-7
El módulo de interfaz ConditionSensor sirve para convertir las señales digitales de los sensores (HYDAC Sensor Interface HSI) en un protocolo de red (HSI TCP/IP).
Puede conectar hasta dos sensores al CSI-B-7 a través de los terminales de tornillo y alimentarlos con tensión.
Establezca una sola vez la dirección IP y la pestaña de subred deseadas mediante el conector de 5 polos M12x1. La conexión de red se realiza mediante un cable de red (Patch) con conector RJ45. El módulo de interfaz está diseñado para el montaje en carril DIN en armarios de control.
- 2 canales de entrada para sensores HYDAC
- Conexión directa de los sensores con terminales roscados
- Conexión de red a través del puerto RJ45
- Estructura compacta y pequeña
- Se puede montar en carril DIN
- Clase de protección IP 40
SKU
más información ...
GP_1000428078
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
CSI-B-7
|
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
N.º material 3713134
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Folleto de producto
ES
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Folleto de producto
EN
(0.25 MB)