CS 2000
El ContaminationSensor de la serie CS 2000 es un sensor estacionario que detecta de forma continua la contaminación de sustancias sólidas en fluidos. Ha sido diseñado para su uso en bancos de ensayos, sistemas de lubricación y sistemas hidráulicos críticos en los que sea necesario efectuar una medición dinámica de la tendencia contaminante. El ContaminationSensor serie CS 2000 cuenta con una acreditada técnica de sensores. Ha sido concebido para su uso en combinación con tomas de presión de hasta 40 bares (presiones superiores con válvula limitadora de presión externa).
Rango de temperatura del medio: 0 … +70 °C, +32 … +185 °F
Caudal de medición: 10 ... 200 ml/min
Compensación hidráulica y electrónica combinada de variaciones de presión y viscosidad
Autodiagnóstico continuo
Salida analógica estándar (4 … 20 mA) o salida digital (RS485/RS232)
Salida estándar de PLC
Salidas estándar de relé (servicio, advertencia, alarma)
Interfaz estándar RS232 para indicación de código ISO
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [ar]
CS 2000
|
CS2130-1-U/-1-2 *
N.º material 3028134
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-1-1 *
N.º material 3044412
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-1-2
N.º material 3078275
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-1 *
N.º material 3081592
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-1 *
N.º material 3081593
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-2 *
N.º material 3084829
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-2 *
N.º material 3086370
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-2
N.º material 3086574
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-1-1
N.º material 3097520
|
|
||||||||
|
CS2231-1-U/-3-2
N.º material 3102452
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-2
N.º material 3114245
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-1
N.º material 3114314
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-4-2
N.º material 3118163
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-0 *
N.º material 3118342
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-0
N.º material 3118343
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-1
N.º material 3122471
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-4-0 *
N.º material 3131808
|
|
||||||||
|
CS2131-1-U/-3-1 *
N.º material 3143760
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-0 *
N.º material 3150356
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-0
N.º material 3155696
|
|
Descargas
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7951-00001.jpg)
CS2000 ContaminationSensor
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7951-00001.jpg)
CS2000 ContaminationSensor
(1.48 MB)