Correas tensoras sin soporte

Nuestras correas tensoras están disponibles en varios materiales (acero inoxidable, acero FE) y dimensiones corrientes. Los insertos perfilados protegen las superficies y los componentes y amortiguan el ruido y las vibraciones. Asimismo, son resistentes a las llamas y a las altas temperaturas. Una rápida producción y entrega de muestras es posible en cualquier momento.
SKU
GP_1000420718
más información ...
  • Search Bar : $SL-1000070226 [1000552922] [ar]
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Band ø - D [mm]
Seleccionar todo Restablecer selección
Band clamp insulation
Seleccionar todo Restablecer selección
Band width [mm]
Seleccionar todo Restablecer selección
Straight / rounded version
Seleccionar todo Restablecer selección

Correas tensoras sin soporte


Estándar de 62 - 295 mm de diámetro
Elementos de artículos agrupados
HRSGBLP 30 S1 360 F1ZN
N.º material 3008562
Cinta ø - D [mm]:
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 386 F1ZN
N.º material 3008583
Cinta ø - D [mm]:
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 399 F1ZN
N.º material 3008584
Cinta ø - D [mm]:
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 412 F1ZN
N.º material 3008585
Cinta ø - D [mm]:
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 425 F1ZN
N.º material 3008586
Cinta ø - D [mm]:
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 178 F1ZN
N.º material 3060759
Cinta ø - D [mm]:
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 A1 334 F1ZN
N.º material 3069698
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
Versión recta/circular:
Recto
PCE
HRSGBKPU 30 S1 308 F1ZN
N.º material 3071104
Cinta ø - D [mm]:
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Aislamiento abrazadera de cinta:
Con aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 B1 178 F1ZN
N.º material 3081488
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
Versión recta/circular:
Recto
PCE
HRSGBLP 30 S1 165 F1ZN
N.º material 3087817
Cinta ø - D [mm]:
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 308 F1ZN
N.º material 3093377
Cinta ø - D [mm]:
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 89 F1ZN
N.º material 3128268
Cinta ø - D [mm]:
80, 81, 82, 83, 84, 85
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 B1 125 F1ZN
N.º material 3152543
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
Versión recta/circular:
Recto
PCE
HRSGBLP 30 B1 204 F1ZN
N.º material 3152544
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
Versión recta/circular:
Recto
PCE
HRSGBLP 30 B1 412 F1ZN
N.º material 3152545
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
Versión recta/circular:
Recto
PCE
HRSGBLP 30 B1 116 F1ZN
N.º material 3154829
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
Versión recta/circular:
Recto
PCE
HRSGBLP 30 S1 256 F1ZN
N.º material 3174735
Cinta ø - D [mm]:
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 217 F1ZN
N.º material 3190834
Cinta ø - D [mm]:
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 S1 282 F1ZN
N.º material 3191214
Cinta ø - D [mm]:
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
PCE
HRSGBLP 30 A1 464 F1ZN
N.º material 3202176
Aislamiento abrazadera de cinta:
Sin aislamiento
Ancho de la cinta [mm]:
30
Versión con/sin sujeción:
Sin sujeción
Versión recta/circular:
Recto
PCE
Página