Conexión de interfaz para montaje en carriles DIN

Ofrecemos distintas interfaces de conexión a carril (RCI) que se adaptan a nuestros controladores para lograr un desarrollo rápido en el lugar de trabajo, así como para la puesta en marcha de prototipos sin un arnés de cableado acabado.

Las interfaces pueden conectarse directamente al controlador mediante el cable de conexión de 1,5 m incluido. Los bornes WAGO permiten conectar cables de varios diámetros de hasta 2,5 mm², por lo que cada clavija del conector de enchufe es accesible.

.

Las conexiones del lado derecho de la interfaz no están conectadas al conector. Esto permite que se puedan utilizar varios tipos de controladores en la práctica. El usuario puede cablear los componentes dependiendo de la aplicación.

El soporte para carril DIN fijado en la parte trasera facilita el montaje en carriles DIN (por ejemplo, en vehículos de prueba).

Pueden pedirse las interfaces correspondientes de conexión a carril que se adapten con precisión a los distintos tamaños de controlador.

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000518006
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
HSW CEQ RCI-TTC5xx
N.º material 4416724
PCE
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/90/94
N.º material 4416867
PCE
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x
N.º material 4416868
PCE
HSW CEQ RCI-TTC77
N.º material 4443626
PCE
HSW CEQ RCI-TTC5xx-NCA
N.º material 4538525
PCE
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
N.º material 4548488
PCE
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x/23xxA-NCA
N.º material 4548668
PCE
HSW CEQ RCI-TTC23xxB-NCA
N.º material 4692324
PCE
HSW CEQ RCI-TTC23xxB
N.º material 4726314
PCE
HSW CEQ RCI-TTC23xxA
N.º material 4728415
PCE
HSW CEQ RCI-TTC23XX
N.º material 4762545
PCE