![Válvulas de presión Válvulas de presión](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_DB700__SALL__AIN__V1.png)
Válvulas de presión
BIERI-Druckventile sind direktgesteuerte Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 1000 bar und Durchflussmengen bis 30 l/min. Je nach Ventilreihe in den Nenngrössen 4 oder 6 erhältlich nach Bieri Standard oder nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H.
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Vista general productos
Descargas para esta categoría
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios