Válvulas de cartucho direccionales

Válvulas de cartucho direccionales

Las válvulas de cartucho direccionales BIERI son válvulas solenoides herméticas y de control directo con diseño de cartucho, aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen un hermetismo excepcional y un solenoide de enchufe giratorio.
Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Descargas para esta categoría

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios