Válvulas de asiento direccionales

Válvulas de asiento direccionales

Las válvulas de asiento direccionales BIERI son válvulas herméticas, aptas para niveles máximos de presión de 1000 bar y caudales de hasta 25 l/min. Según la serie de las válvulas, disponibles en tamaños 4 o 6, de acuerdo con el estándar BIERI o las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.

Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Tamaño nominal
Seleccionar todo Restablecer selección

Descargas para esta categoría

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios