Placas para válvulas

Placas para válvulas

Las placas para válvulas BIERI son aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Según la serie de las válvulas, disponibles en tamaños 4 o 6 de acuerdo con el estándar BIERI o las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Descargas para esta categoría

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios