HEZ Modular

HEZ Modular

Los cilindros eléctricos de la serie HEZ Modular son accionamientos lineales que pueden configurarse mediante un sistema modular.
El motor, la caja de desviación, los engranajes y la unidad lineal se pueden combinar entre sí de manera individual.
Esta combinación ofrece un alto grado de flexibilidad con componentes estandarizados.
También son posibles los diseños completamente personalizados y los desarrollos con base en los proyectos.
El intervalo de fuerza de esta serie es de 1 kN a 500 kN, con longitudes de carrera de hasta 5 metros.
Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.