HEZ Junior

HEZ Junior

Los cilindros eléctricos de la serie HEZ Junior son accionamientos con vástago de empuje. Se trata de un accionamiento lineal con un intervalo de fuerza de hasta 10 kN.
Se pueden utilizar en aplicaciones industriales y en el interior de edificios,
así como para funciones de ajuste con movimiento ocasional similar a la operación S3.
Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.