BFL – filtro de ventilación, función de cierre

Los filtros de ventilación bloqueables ofrecen una protección fiable contra el vandalismo.
SKU
GP_1000515563
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Características adicionales
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
BFL P 30 M 3 W 1.0
N.º material 1322385
otras características:
0=sin más características
Norma:
0=sin
Conmutación:
0=sin conmutación
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.2
N.º material 1324477
otras características:
RV02=válv. retención 0,2 bares
Norma:
0=sin
Conmutación:
0=sin conmutación
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.4
N.º material 1324478
otras características:
RV04=válv. retención 0,4 bares
Norma:
0=sin
Conmutación:
0=sin conmutación
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.7
N.º material 1324479
otras características:
RV07=válv. retención 0,7 bares
Norma:
0=sin
Conmutación:
0=sin conmutación
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-AS
N.º material 1324480
otras características:
AS=deflector
Norma:
0=sin
Conmutación:
0=sin conmutación
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Lockable Filling / Breather Filters BF / ELFL 30
Información de producto ES

(0.21 MB)

Lockable Filling / Breather Filters BF / ELFL 30
Información de producto EN

(0.21 MB)