AS 3000
El Aquasensor AS 3000 con pantalla digital integrada sirve para la detección en línea de agua en los aceites, especialmente como sensor para la monitorización del estado (Condition Monitoring).
El equipo ofrece 2 salidas de conmutación y una señal de salida analógica conmutable (4 ... 20 mA o 0 ... 10 V). El AS 3000 registra el grado de saturación del agua y la temperatura del fluido y procede a la emisión de esos valores a modo de señal analógica o de conmutación. En el visualizador se muestran los valores de medición actuales. Todos los ajustes que ofrece el AS 3000 se encuentran resumidos en 2 menús muy sencillos. Pueden ajustarse los siguientes parámetros:
El AS 3000 permite controlar de manera continuada los aceites hidráulicos y lubricantes de forma precisa, permanente y en línea.
Indicador digital de 4 dígitos
Orientación óptima sobre dos ejes
Fiable gracias a su estructura robusta
No precisa calibración en distintos tipos de aceites
Resistente a la presión incluso con pulsaciones
Amplio rango de temperaturas del fluido
Configuración individual
Fácil de manejar gracias a la programación por teclas
Detección anticipada de problemas con el agua, con lo que se evitan averías e interrupciones innecesarias del servicio.
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [ar]
AS 3000
|
AS 3008-5-000
N.º material 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
N.º material 922592
|
|
Descargas
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)