AS 1200
El AquaSensor AS 1200 sirve para la detección en línea de agua en fluidos hidráulicos y lubricantes, así como en gasóleo, especialmente como sensor OEM para la monitorización del estado (Condition Monitoring). Detecta el grado de saturación y la temperatura del fluido.
En la versión con dos salidas analógicas, el AS 1200 emite los valores del grado de saturación y de la temperatura como señal de 4 ... 20 mA.
El AS 1200 permite controlar de manera continuada los aceites hidráulicos y lubricantes de forma precisa, permanente y en línea.
Grado de saturación: 0 … 100%
Temperatura: -25 … 100 °C
Fiable gracias a su estructura compacta y robusta
Sensor económico, también para su uso en serie
No precisa calibración en distintos tipos de aceites
Resistente a la presión incluso con pulsaciones
Configuración individual a través de 2 salidas de conmutación (opcional)
Detección anticipada de problemas con el agua, con lo que se evitan averías e interrupciones innecesarias del servicio
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [ar]
AS 1200
|
AS 1108-C-000
N.º material 909896
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000
N.º material 928886
|
|
|||||||
|
AS 1208-2-000
N.º material 928887
|
|
|||||||
|
AS 1108-C-000 + PP
N.º material 929169
|
|
|||||||
|
AS 1108-2-000
N.º material 922184
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000 + PP
N.º material 929992
|
|
Descargas
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
(0.28 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
(0.28 MB)