Actuadores autónomos

Los actuadores autónomos son máquinas de trabajo para realizar cualquier tipo de movimiento lineal para fuerzas de hasta 250 kN. Combinan el cilindro, el accionamiento y el control en un diseño compacto. Su sistema modular especial permite reunir diferentes versiones con cualquier posición de instalación. Con el acumulador hidráulico instalado, es posible ejecutar funciones de emergencia incluso en caso de un fallo eléctrico.
Leer más Mostrar menos
  • Search Bar : $SL-1000068439 [1000538180] [ar]
SKU
GP_1000513117
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
N.º material 4375611
PCE
Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
N.º material 4490504
M20003778:
250
Tamaño del contenedor [l]:
9
Flujo volumétrico 1:
5
PCE
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
N.º material 4492903
M20003778:
250
Tamaño del contenedor [l]:
9
Flujo volumétrico 1:
1,8
PCE
Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX
N.º material 4551445
M20003778:
250
Tamaño del contenedor [l]:
25
Flujo volumétrico 1:
15
PCE
Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO
N.º material 4582870
M20003778:
200
Tamaño del contenedor [l]:
30
Flujo volumétrico 1:
15
PCE
Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*
N.º material 4602438
M20003778:
190
Tamaño del contenedor [l]:
9
Flujo volumétrico 1:
3,2
PCE
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
N.º material 4639164
M20003778:
250
Tamaño del contenedor [l]:
10
Flujo volumétrico 1:
6
PCE
HFS 9-1100-22/44-380V/50Hz G24NZ4
N.º material 4640355
M20003778:
230
Tamaño del contenedor [l]:
20
Flujo volumétrico 1:
12
PCE
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
N.º material 4704585
M20003778:
180
Tamaño del contenedor [l]:
16
Flujo volumétrico 1:
9
PCE
Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24
N.º material 4730420
M20003778:
250
Tamaño del contenedor [l]:
200
Flujo volumétrico 1:
8,7
PCE
Stellantrieb HFS10-650-12/18-500V-50Hz
N.º material 4770825
PCE