Acoplamientos de dientes curvos
Acoplamientos de dientes curvos, el acoplamiento flexible
- Acción cardánica doble que deriva en fuerzas de retorno despreciables
- Manguito de plástico de poliamida 6.6, capacidad de aislamiento eléctrico muy elevada
- Resistente contra todos los aceites de lubricación e hidráulicos convencionales
- Montaje sencillo y sin necesidad de demasiado tiempo
- Rango de temperatura permitida de -25 °C a +80 °C
- No necesita mantenimiento gracias a la combinación de materiales de acero/plástico
- Disponible en los tamaños 14 a 100 (tamaño del motor de 56 a 315L)
- Prescrito para bombas Berarma
- Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [ar]
SKU
GP_1000422047
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
|
Kupplung B28-28H7/25H7
N.º material 3135231
|
|
||||
|
Kupplung B28-20H7/20H7
N.º material 3137728
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/B17-SO
N.º material 3148250
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/32H7
N.º material 3229032
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/38H7
N.º material 3229045
|
|
||||
|
Kupplung B28-24H7/25H7
N.º material 3229046
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/20H7
N.º material 3229049
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/40H7
N.º material 3229050
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/25H7
N.º material 3274622
|
|
||||
|
Kupplung B28-28H7/20H7
N.º material 3299212
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/22H7
N.º material 3367018
|
|
||||
|
Kupplung B38-28H7/32H7
N.º material 3474653
|
|
||||
|
Kupplung B48-48H7/25H7
N.º material 3488846
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/32H7
N.º material 3491130
|
|
||||
|
Kupplung B24-19H7/20H7
N.º material 3506971
|
|
||||
|
Kupplung B32-24H7/32H7
N.º material 3536942
|
|
||||
|
Kupplung B48-42H7/40H7
N.º material 3549584
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/25H7
N.º material 3559416
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/28H7
N.º material 3560801
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/20H7
N.º material 3585191
|
|