Kit DVA
El kit DVA (kit de accionamiento de velocidad variable) es una bomba de desplazamiento fijo con ajuste electrónico que se utiliza para garantizar un suministro controlado de la presión hidráulica.
Unidad de suministro de presión: juego de componentes montados, configurados y probados para la integración plug and play, sin necesidad de instalar el controlador de accionamiento en un armario de distribución.
Para uso universal donde sea que se requiera un suministro constante de la presión o presiones variables durante el ciclo de la máquina.
Clases de rendimiento de hasta 22 kW
Unidad de suministro de presión: juego de componentes montados, configurados y probados para la integración plug and play, sin necesidad de instalar el controlador de accionamiento en un armario de distribución.
Para uso universal donde sea que se requiera un suministro constante de la presión o presiones variables durante el ciclo de la máquina.
Clases de rendimiento de hasta 22 kW
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.