HFI-MM

HFI-MM

El controlador de accionamiento HFI-MM («HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted», Convertidor de frecuencia HYDAC - Montado en motor) es un convertidor de frecuencia para motores asíncronos trifásicos para el control de la velocidad.
Su principal ventaja es que puede montarse directamente en el motor asíncrono como una mochila. De este modo, no es preciso un armario de distribución y se requieren menos tareas en los sistemas eléctricos. Se conservan las ventajas de un motor asíncrono de velocidad variable.
Este controlador de accionamiento está disponible en clases de rendimiento de 0,55 kW a 22 kW

 

Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.