Resultados de búsqueda para: 'Abrazadera arco de acero plano DIN 3567'
6
Resultados
en categoría
Productos
Las abrazaderas redondas de acero similares a la DIN 3570 son especialmente indicadas para la fijación de tuberías con dilatación térmica y grandes depósitos de almacenamiento.<br />Los tubos se pueden sujetar firmemente o con holgura deslizante.<br />Las abrazaderas redondas de acero HY-ROS constan de un estribo de acero redondo en U con tuercas y soporte de tubo. Las piezas también se suministran por separado.<br />Los soportes de tubos están disponibles en versión corta o larga.<br />Las abrazaderas redondas de acero están disponibles en 23 tamaños para diámetros de tubo de 17,1 a 762 mm.
Módulo
Sistema modular según DIN 3015 (parte 3: abrazaderas de tubo doble) para la fijación rápida, sencilla y al mismo tiempo segura de tubos, mangueras, cables y otros componentes con diámetros exteriores de 6 mm a 42 mm.
Las abrazaderas de montaje de HYDAC permiten una instalación sencilla y segura de los acumuladores y tienen un efecto amortiguador de las vibraciones gracias a los insertos de goma integrados.
Las abrazaderas de montaje de HYDAC permiten una instalación sencilla y segura de los acumuladores y tienen un efecto amortiguador de las vibraciones gracias a los insertos de goma integrados.
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios