HTT 124V-F11-016-000

Número de pieza
930700
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
Longitud de sonda 16
Precisión 2,0 % máx. = 1,0 % típico
Conexión eléctrica Deutsch DT04 / 4p
Conexión mecánica G1/4 A DIN 3852 /exterior
Valor máx. del rango de temperatura 125
Valor mín. del rango de temperatura -25
Aprobación ninguno
Señal de salida CANopen

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Software EN

(0.08 MB)