HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000

Número de pieza
930444
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
Homologaciones y certificados No
Rango de medición, valor final 360
Rango de medición, valor inicial 0
Tipo Monovuelta
Conexión eléctrica Conector macho M12x1, 5 pines, axial
Diámetro de la carcasa 25 mm, redondo
Tipo de fijación Brida de fijación
Conexión mecánica Corona de rotación, Ø 21 mm, 2x M5
Señal de salida CANopen
Resolución 14 bits
Precisión 0,2° máx. = 0,1° típico

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Software EN

(0 MB)