Datos técnicos
Homologaciones y certificados | No |
---|---|
Interfaz adicional | 4 a 20 mA, 0..10 V, IO-Link |
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Salidas de conmutación | 2 |
Rango de presión rango máx. | 2.5 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES, PSI, MPA |
Tipo de presión | Relativo |
Visualización | Sí |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Software
EN
(0.62 MB)