Datos técnicos
Aprobación | Homologación UL |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | 7/16-20 UNF 2A (SAE4) /exterior |
Señal de salida | 4..20mA (3 hilos, Quelle) |
Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. | 16 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software
EN
(0.06 MB)