Datos técnicos
Aprobación | ninguno |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | 0..10V, IO-Link |
Precisión | 0,50% máx = 0,25% tipo |
Rango de presión rango máx. | 40 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software
ES
(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software
EN
(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software
ES
(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software
EN
(0.68 MB)