Datos técnicos
Homologaciones y certificados | ECE |
---|---|
Rango de medición, valor final | 360 |
Rango de medición, valor inicial | 0 |
Tipo | Monovuelta |
Conexión eléctrica | Conector macho M12x1, 5 pines, axial |
Diámetro de la carcasa | 25 mm, redondo |
Tipo de fijación | Brida de fijación |
Conexión mecánica | Corona de rotación, Ø 21 mm, 2x M5 |
Señal de salida | CANopen |
Resolución | 14 bits |
Precisión | 0,2° máx. = 0,1° típico |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Software
EN
(0 MB)