La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados |
SIL 2, PL D, Cat. 2 |
Rango de medición, valor final |
360 |
Rango de medición, valor inicial |
0 |
Tipo |
Monovuelta |
Conexión eléctrica |
Conector macho M12x1, 5 pines, axial |
Diámetro de la carcasa |
36 mm, redondo |
Tipo de fijación |
Sincronizador de 4 agujeros M3 |
Conexión mecánica |
Forma D 10 mm, DM 6 mm |
Señal de salida |
4..20 mA (3 conductores) |
Resolución |
12 bits |
Precisión |
0,3° máx. = 0,15° típico |