HPT 1446-F31-0400-000

Número de pieza
929236
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida IO-Link
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 400
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD 929236 HPT 1446 F31 0400 000
Software ES

(0.37 MB)

IODD 929236 HPT 1446 F31 0400 000
Software EN

(0.37 MB)

IODD_929236_HPT 1446-F31-0400-000
Software ES

(0.37 MB)

IODD_929236_HPT 1446-F31-0400-000
Software EN

(0.37 MB)