HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Número de pieza
929114
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
Homologaciones y certificados SIL 2, PL D, Cat. 2, ECE
Rango de medición, valor final 360
Rango de medición, valor inicial 0
Tipo Monovuelta
Conexión eléctrica Conector macho M12x1, 5 pines, axial
Diámetro de la carcasa 36 mm, redondo
Tipo de fijación Sincronizador de 4 agujeros M3
Conexión mecánica Forma D 9 mm, DM 8 mm
Señal de salida CANopen Safety
Resolución 18 bits
Precisión 0,2° máx. = 0,1° típico

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software EN

(0 MB)