HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

Número de pieza
929003
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
Homologaciones y certificados ECE
Rango de medición, valor final 360
Rango de medición, valor inicial 0
Tipo Monovuelta
Conexión eléctrica Conector macho M12x1, 5 pines, axial
Diámetro de la carcasa 25 mm, redondo
Tipo de fijación Brida de fijación
Conexión mecánica Corona de rotación, Ø 21 mm, 2x M5
Señal de salida CAN J1939
Resolución 14 bits
Precisión 0,2° máx. = 0,1° típico