HPT 1448S-F11-0060-000

Número de pieza
928759
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
Aprobación Homologación UL, Homologación CEPE (veh. de mot. E13)
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida CANopen
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 60
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Software ES

(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Software EN

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Software ES

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Software EN

(0.1 MB)