Datos técnicos
Material de carcasa | Aluminio |
---|---|
Rango de medición del eje secundario | 90 |
Rango de medición del eje primario | 180 |
Eje secundario (pendiente lateral) | Eje Y |
Eje primario (pendiente larga) | Eje X |
Número de ejes de inclinación | 2 |
Señal de salida | CANopen |
Casquillo CAN adicional | Sí |
Conexión eléctrica | 8 |
Resolución | 0,01 |
Precisión | 0,20 |
Compensación de movimiento | No |
Homologaciones y certificados | UL, ECE |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
ES
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
EN
(0.1 MB)