La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Vision3 05.0-CD-R-T-0-E02110-E-000
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Serie de interfaces de operador |
Visión 305s |
Tipo de producto |
Pantallas/HMI |
Procesador |
Núcleo único |
Tamaño de pantalla [pulgadas] |
5 |
Interfaces |
CAN, RS 232, USB |
Número de interfaces |
2 |
ISOBUS |
No |
Programación |
CODESYS |