La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Longitud de la sonda de temperatura |
350 |
Homologaciones y certificados |
Homologación UL |
Interfaz adicional |
4..20mA (2 hilos), 0..10 V |
Salidas de conmutación |
1 |
Valor máx. del rango de temperatura |
100 |
Valor mín. del rango de temperatura |
-25 |
Sensor de temperatura |
integrado |
Visualización |
Sí |
Conexión eléctrica |
M12x1 /4p |
Conexión mecánica |
G1/2 DIN 3852 /exterior |