Datos técnicos
Aprobación | Homologación CEPE (veh. de mot. E13) |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | IO-Link |
Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. | 25 |
Rango de presión valor mín. | -1 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Software
ES
(0.92 MB)

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Software
EN
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Software
ES
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Software
EN
(0.92 MB)