La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Aprobación |
Homologación UL |
Conexión eléctrica |
M12x1 /5p |
Conexión mecánica |
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida |
CAN J1939 |
Precisión |
1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. |
100 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
BARES |
Tipo de presión |
Relativo |