La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados |
Homologación UL |
Interfaz adicional |
No |
Conexión eléctrica |
M12x1 /5p |
Conexión mecánica |
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Salidas de conmutación |
2 |
Rango de presión rango máx. |
2.5 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
BARES |
Tipo de presión |
Relativo |
Visualización |
No |