HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000

Número de pieza
927686
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
Material de carcasa Aluminio
Rango de medición del eje secundario 90
Rango de medición del eje primario 180
Eje secundario (pendiente lateral) Eje Y
Eje primario (pendiente larga) Eje Z
Número de ejes de inclinación 2
Señal de salida CANopen Safety
Casquillo CAN adicional
Conexión eléctrica 8
Resolución 0,01
Precisión 0,20
Compensación de movimiento No
Homologaciones y certificados SIL 2, PL D, Cat. 2, UL, ECE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Software EN

(0.14 MB)