Datos técnicos
Aprobación | Homologación CEPE (veh. de mot. E13) |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | IO-Link |
Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. | 600 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD 927378 HPT 1446S F31 0600 000
Software
ES
(0.93 MB)

IODD 927378 HPT 1446S F31 0600 000
Software
EN
(0.93 MB)

IODD_927378_HPT 1446S-F31-0600-000
Software
ES
(0.93 MB)

IODD_927378_HPT 1446S-F31-0600-000
Software
EN
(0.93 MB)