ETS 414Q-F21-010-D-000

Número de pieza
927332
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
Longitud de sonda 10.7
Precisión 0,8 % máx. = 0,4 % típico
Conexión eléctrica Cabeza de conexión de acero inox.
Conexión mecánica G1/4 A DIN 3852 /exterior
Valor máx. del rango de temperatura 100
Valor mín. del rango de temperatura -25
Aprobación ATEX, CSA, IECEx
Señal de salida 4..20mA (2 hilos), HART

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate ES

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate ES

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate ES

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)