HDA 7440-B-400-000

Número de pieza
927137
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
Aprobación ninguno, Homologación UL
Conexión eléctrica Cable
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 0..10V
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 400
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo