Datos técnicos
Homologaciones y certificados | Homologación de tipo ECE, Homologación UL |
---|---|
Interfaz adicional | IO-Link |
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior |
Salidas de conmutación | 2 |
Rango de presión rango máx. | 6000 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | PSI |
Tipo de presión | Relativo |
Visualización | No |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software
ES
(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software
EN
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software
ES
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software
EN
(0.03 MB)