La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Rango de medición [mm] |
1028 |
Sensor de temperatura integrado |
No |
Homologaciones y certificados |
Aprobación UL |
Conexión eléctrica |
Cable encamisado, longitud 1 m |
Conexión mecánica |
G3/4 externo |
Señal de salida |
0 a 10 V |
Longitud de la varilla [mm] |
1100 |
Principio de medición |
Magnetostrictivo |